EVG 25/50 X Straight Connector Plate - 1
Numer przedmiotu: 0214206
4 Warianty

EVG 25/50 X Straight Connector Plate

Profile is connected end to end.Can be used to brace L connectors on wide profile.Forms a rigid connection.*Note: Includes screws and channel nuts.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • EVG 25/100 X Straight Connector Plate
    0214205
  • EVG 25/50 X Straight Connector Plate
    0214206
  • EVG 25/75 X Straight Connector Plate
    0214207
  • EVG 40/160 JX Straight Connector Plate
    0214208

Funkcje

  • Profile is connected end to end
  • Can be used to brace L connectors on wide profile
  • Forms a rigid connection
  • *Note: Includes screws and channel nuts