Numer przedmiotu: 0213239
4 Warianty
SNP-20 Obcinak z ruchomym suportem
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
0213236
0213237
0213238
0213239
Funkcje
- Skoki korpusu - wysunięto
- Uchwyt noża można obracać o 90° w każdym kierunku.
- Regulowane przemieszczenie od 0 do 5 mm.
- Oddzielne porty do ruchu obcinaka oraz do aktywacji noża.
- *Noże sprzedawane oddzielnie.