Numer przedmiotu: 0214567
3 Warianty
PGR 40 Parallel Gripper
Double acting.Tapped holes in gripper arms allow for easy jaw attachment.Compatible with standard mounting clamps when combined with the appropriate ADG and a VLR Arm Extension.*Optional sensor: IRK 4 or IRK 4-TP
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
0214563
0214565
0214567
Funkcje
- Double acting.
- Tapped holes in gripper arms allow for easy jaw attachment.
- Compatible with standard mounting clamps when combined with the appropriate ADG and a VLR Arm Extension.
- *Optional sensor: IRK 4 or IRK 4-TP