PGR 16-S Parallel Gripper - 1
Numer przedmiotu: 0214562
2 Warianty

PGR 16-S Parallel Gripper

Double acting.Tapped holes in gripper arms allow for easy jaw attachment.Compatible with standard mounting clamps when combined with the appropriate ADG and a VLR Arm Extension.*Optional sensor: RRK-Y59B, RRK-Y59B-TP, RRK-Y7P or RRK-Y7P-TPRequirements: Maximum air pressure 87 psi (6 bar).Requires filtered dry air.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • PGR 10-S Parallel Gripper
    0214561
  • PGR 16-S Parallel Gripper
    0214562

Funkcje

  • Double acting.
  • Tapped holes in gripper arms allow for easy jaw attachment.
  • Compatible with standard mounting clamps when combined with the appropriate ADG and a VLR Arm Extension.
  • *Optional sensor: RRK-Y59B, RRK-Y59B-TP, RRK-Y7P or RRK-Y7P-TP
  • Requirements:
  • Maximum air pressure 87 psi (6 bar).
  • Requires filtered dry air.