GRZ 10-8 Part/Sprue Gripper - 1
Numer przedmiotu: GRZ 10-8
2 Warianty

GRZ 10-8 Part/Sprue Gripper

Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • GRZ 10-8 Part/Sprue Gripper
    GRZ 10-8
  • GRZ 10-8 C Part/Sprue Gripper
    GRZ 10-8 C

Funkcje

  • Knurled pattern on the jaw-face with
  • magnetic PNP sensor to detect when
  • jaw is closed.
  • Single action spring return function
  • Fully compatible with Piab's modular
  • EOAT/gripper system
  • In-jaw part sensor does not require
  • adjustment.
  • Requires 10mm Mounting Clamp.