Numer przedmiotu: 0214356
18 Warianty
GRZ 10-10 A1 Part/Sprue Gripper
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
0213190
0213196
0213202
0213344
0213353
0213358
0213396
0213468
0213469
0213478
0213741
0213750
0213751
0213752
0213753
0214360
0214354
0214356
Funkcje
- Szczęki typu standardowego posiadają radełkowany wzór na powierzchni chwytającej, aby zapewnić lepszy chwyt wlewków/części.
- Jednostronnego działania – powrót za pomocą sprężyny.
- W pełni kompatybilna z modułowym systemem chwytaków/EOAT firmy SAS.
- Anodowane wykończenie.
- Wymaganie – Maksymalne ciśnienie powietrza 87 psi (6 bar).
- Wymaganie – filtrowane suche powietrze.