GRZ 20-16 LCT-P Szczypce wlewków/części z długimi radełkowanymi szczękami i czujnikiem PNP - 1
GRZ 20-16 LCT-P Szczypce wlewków/części z długimi radełkowanymi szczękami i czujnikiem PNP - 2
Numer przedmiotu: 0213771
21 Warianty

GRZ 20-16 LCT-P Szczypce wlewków/części z długimi radełkowanymi szczękami i czujnikiem PNP

Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • GRZ 20-16 Szczypce wlewków/części z chwytakiem z otworami
    0213192
  • GRZ 20-16 ST Szczypce wlewków/części z ząbkowanymi szczękami
    0213198
  • GRZ 20-16 NP Szczypce wlewków/części ze szczękami wyściełanymi nitrylem
    0213204
  • GRZ 20-16 LT Szczypce wlewków/części z długimi radełkowanymi szczękami i otworami
    0213209
  • GRZ 20-16 C-P Szczypce wlewków/części z otworami i czujnikiem PNP
    0213437
  • GRZ 20-16 C-P8 Szczypce wlewków/części ze szczękami z otworami oraz czujnikiem PNP z wtykiem
    0213462
  • GRZ 20-16 C-N Szczypce wlewków/części z otworami i czujnikiem NPN
    0213463
  • GRZ 20-16 C-N8 Szczypce wlewków/części ze szczękami z otworami oraz czujnikiem NPN z wtykiem
    0213465
  • GRZ 20-16 LCT-N Szczypce wlewków/części z długimi radełkowanymi szczękami i czujnikiem NPN
    0213773
  • GRZ 20-16 LCT-N8 Szczypce wlewków/części z długimi radełkowanymi szczękami oraz czujnikiem NPN z wtykiem
    0213992
  • GRZ 20-16 LCT-P Szczypce wlewków/części z długimi radełkowanymi szczękami i czujnikiem PNP
    0213771
  • GRZ 20-16 LCT-P8 Szczypce wlewków/części z długimi radełkowanymi szczękami oraz czujnikiem PNP z wtykiem
    0213772
  • GRZ 20-16 NPC-N Szczypce wlewków/części z czujnikiem NPN
    0213769
  • GRZ 20-16 NPC-N8 Szczypce wlewków/części z czujnikiem NPP z wtykiem
    0213770
  • GRZ 20-16 NPC-P Szczypce wlewków/części z czujnikiem PNP
    0213767
  • GRZ 20-16 NPC-P8 Szczypce wlewków/części z czujnikiem PNP z wtykiem
    0213768
  • GRZ 20-16 STC-N Szczypce wlewków/części z ząbkowanymi szczękami i czujnikiem NPN
    0213748
  • GRZ 20-16 STC-N8 Szczypce wlewków/części z ząbkowanymi szczękami oraz czujnikiem NPN z wtykiem
    0213749
  • GRZ 20-16 STC-P Szczypce wlewków/części z ząbkowanymi szczękami i czujnikiem PNP
    0213746
  • GRZ 20-16 STC-P8 Szczypce wlewków/części z ząbkowanymi szczękami oraz czujnikiem PNP z wtykiem
    0213747
  • GRZ 20-16 RT Sprue/Parts Plier
    GRZ 20-16 RT

Funkcje

  • Szczęki typu standardowego posiadają radełkowany wzór na powierzchni chwytającej, aby zapewnić lepszy chwyt wlewka/części.
  • Jednostronnego działania – powrót za pomocą sprężyny.
  • W pełni kompatybilna z modułowym systemem chwytaków/EOAT firmy SAS.
  • Anodowane wykończenie.
  • Wymaganie – Maksymalne ciśnienie powietrza 87 psi (6 bar).
  • Wymaganie – filtrowane suche powietrze.