Numer przedmiotu: 0213748
21 Warianty
GRZ 20-16 STC-N Szczypce wlewków/części z ząbkowanymi szczękami i czujnikiem NPN
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
0213192
0213198
0213204
0213209
0213437
0213462
0213463
0213465
0213773
0213992
0213771
0213772
0213769
0213770
0213767
0213768
0213748
0213749
0213746
0213747
0214385
Funkcje
- Szczęki typu standardowego posiadają radełkowany wzór na powierzchni chwytającej, aby zapewnić lepszy chwyt wlewka/części.
- Jednostronnego działania – powrót za pomocą sprężyny.
- W pełni kompatybilna z modułowym systemem chwytaków/EOAT firmy SAS.
- Anodowane wykończenie.
- Wymaganie – Maksymalne ciśnienie powietrza 87 psi (6 bar).
- Wymaganie – filtrowane suche powietrze.