GRZ 10-12 STC-N Szczypce wlewków/części z ząbkowanymi szczękami i czujnikiem NPN - 1
Numer przedmiotu: 0213744
16 Warianty

GRZ 10-12 STC-N Szczypce wlewków/części z ząbkowanymi szczękami i czujnikiem NPN

Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • GRZ 10-12 ST Szczypce wlewków/części z radełkowanymi szczękami
    0213191
  • GRZ 10-12 A Part/Sprue Gripper
    0214363
  • GRZ 10-12 ST Szczypce wlewków/części z ząbkowanymi szczękami
    0213197
  • GRZ 10-12 NP Szczypce wlewków/części ze szczękami wyściełanymi nitrylem
    0213203
  • GRZ 10-12 C-P Szczypce wlewków/części z radełkowanymi szczękami i czujnikiem PNP
    0213397
  • GRZ 10-12 C-P8 Szczypce wlewków/części z radełkowanymi szczękami oraz czujnikiem PNP z wtykiem
    0213398
  • GRZ 10-12 C-N Szczypce wlewków/części z radełkowanymi szczękami i czujnikiem NPN
    0213399
  • GRZ 10-12 C-N8 Szczypce wlewków/części z radełkowanymi szczękami oraz czujnikiem NPN z wtykiem
    0213418
  • GRZ 10-12 STC-P Szczypce wlewków/części z ząbkowanymi szczękami i czujnikiem PNP
    0213742
  • GRZ 10-12 STC-P8 Szczypce wlewków/części z ząbkowanymi szczękami oraz czujnikiem PNP z wtykiem
    0213743
  • GRZ 10-12 STC-N Szczypce wlewków/części z ząbkowanymi szczękami i czujnikiem NPN
    0213744
  • GRZ 10-12 STC-N8 Szczypce wlewków/części z ząbkowanymi szczękami oraz czujnikiem NPN z wtykiem
    0213745
  • GRZ 10-12 NPC-P Szczypce wlewków/części ze szczękami wyłożonymi nitrylem i czujnikiem PNP
    0213754
  • GRZ 10-12 NPC-P8 Szczypce wlewków/części ze szczękami wyściełanymi nitrylem oraz czujnikiem PNP z wtykiem
    0213755
  • GRZ 10-12 NPC-N Szczypce wlewków/części ze szczękami wyłożonymi nitrylem i czujnikiem NPN
    0213765
  • GRZ 10-12 NPC-N8 Szczypce wlewków/części ze szczękami wyściełanymi nitrylem oraz czujnikiem NPN z wtykiem
    0213766

Funkcje

  • Szczęki typu standardowego posiadają radełkowany wzór na powierzchni chwytającej, aby zapewnić lepszy chwyt wlewków/części.
  • Funkcja sprężyny powrotnej jednokierunkowej.
  • W pełni kompatybilna z modułowym systemem chwytaków/EOAT firmy SAS.
  • Anodowane wykończenie.
  • Wymaganie – Maksymalne ciśnienie powietrza 87 psi (6 bar).
  • Wymaganie – filtrowane suche powietrze.