Numer przedmiotu: 0213743
16 Warianty
GRZ 10-12 STC-P8 Szczypce wlewków/części z ząbkowanymi szczękami oraz czujnikiem PNP z wtykiem
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
0213191
0214363
0213197
0213203
0213397
0213398
0213399
0213418
0213742
0213743
0213744
0213745
0213754
0213755
0213765
0213766
Funkcje
- Szczęki typu standardowego posiadają radełkowany wzór na powierzchni chwytającej, aby zapewnić lepszy chwyt wlewków/części.
- Funkcja sprężyny powrotnej jednokierunkowej.
- W pełni kompatybilna z modułowym systemem chwytaków/EOAT firmy SAS.
- Anodowane wykończenie.
- Wymaganie – Maksymalne ciśnienie powietrza 87 psi (6 bar).
- Wymaganie – filtrowane suche powietrze.