Numer przedmiotu: 0213363
6 Warianty
GZE321090-DH2010-25 Szczypce wlewków/części z radełkowanymi szczękami, dwustronne z czujnikiem
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
0213359
0213360
0213361
0213362
0213363
0213364
Funkcje
- Wytrzymałe rozwiązanie, dwukierunkowe.
- Przytrzymywanie obciążenia 375N / 265N przy ciśnieniu roboczym 6 bar.
- Aby dowiedzieć się więcej o klipsach dystansowych, patrz DK16.
- Inne wartości skoku na zamówienie.
- Złącza pneumatyczne G1/8" / M5.
- Średnica połączenia 25 mm.