GRZ 10-10 C-P8 Szczypce wlewków/części z radełkowanymi szczękami oraz czujnikiem PNP z wtykiem - 1
Numer przedmiotu: 0213353
18 Warianty

GRZ 10-10 C-P8 Szczypce wlewków/części z radełkowanymi szczękami oraz czujnikiem PNP z wtykiem

Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • GRZ 10-10 ST Szczypce wlewków/części z radełkowanymi szczękami
    0213190
  • GRZ 10-10 C-N Szczypce wlewków/części z radełkowanymi szczękami i czujnikiem NPN
    0213358
  • GRZ 10-10 C-N8 Szczypce wlewków/części z radełkowanymi szczękami oraz czujnikiem NPN z wtykiem
    0213396
  • LVKGRZ 10-10 C-P Szczypce wlewków/części z radełkowanymi szczękami i czujnikiem PNP
    0213344
  • GRZ 10-10 C-P8 Szczypce wlewków/części z radełkowanymi szczękami oraz czujnikiem PNP z wtykiem
    0213353
  • GRZ 10-10 A Part/Sprue Gripper
    0214354
  • GRZ 10-10 A1 Part/Sprue Gripper
    0214356
  • GRZ 10-10 ST Szczypce wlewków/części z ząbkowanymi szczękami
    0213196
  • GRZ 10-10 STC-N Szczypce wlewków/części z ząbkowanymi szczękami i czujnikiem NPN
    0213478
  • GRZ 10-10 STC-N8 Szczypce wlewków/części z ząbkowanymi szczękami oraz czujnikiem NPN z wtykiem
    0213741
  • GRZ 10-10 STC-P Szczypce wlewków/części z ząbkowanymi szczękami i czujnikiem PNP
    0213468
  • GRZ 10-10 STC-P8 Szczypce wlewków/części z ząbkowanymi szczękami oraz czujnikiem PNP z wtykiem
    0213469
  • GRZ 10-10 NP Szczypce wlewków/części ze szczękami wyściełanymi nitrylem
    0213202
  • GRZ 10-10 NPC-P Szczypce wlewków/części ze szczękami wyłożonymi nitrylem i czujnikiem PNP
    0213750
  • GRZ 10-10 NPC-N Szczypce wlewków/części ze szczękami wyłożonymi nitrylem i czujnikiem NPN
    0213752
  • GRZ 10-10 NPC-N8 Szczypce wlewków/części ze szczękami wyściełanymi nitrylem oraz czujnikiem NPN z wtykiem
    0213753
  • GRZ 10-10 NPC-P8 Szczypce wlewków/części ze szczękami wyściełanymi nitrylem oraz czujnikiem PNP z wtykiem
    0213751
  • GRZ 10-10 KT Part/Sprue Gripper
    0214360

Funkcje

  • Szczęki typu standardowego posiadają radełkowany wzór na powierzchni chwytającej, aby zapewnić lepszy chwyt wlewków/części.
  • Jednostronnego działania – powrót za pomocą sprężyny.
  • W pełni kompatybilna z modułowym systemem chwytaków/EOAT firmy SAS.
  • Anodowane wykończenie.
  • Wymaganie – Maksymalne ciśnienie powietrza 87 psi (6 bar).
  • Wymaganie – filtrowane suche powietrze.