GZ20-AS50-40-95 Szczypce wlewków/części ukształtowanymi szczękami i czujnikiem - 1
Numer przedmiotu: 0213350
8 Warianty

GZ20-AS50-40-95 Szczypce wlewków/części ukształtowanymi szczękami i czujnikiem

Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • GZ20-AS50-10-10 Szczypce wlewków/części z radełkowanymi szczękami
    0213345
  • GZ20-AS50-41-41 Szczypce wlewków/części z długimi szczękami
    0213346
  • GZ20-AS50-50-50 Szczypce wlewków/części z ząbkowanymi szczękami
    0213347
  • GZ20-AS50-60-60 Szczypce wlewków/części z długimi szczękami
    0213348
  • GZ20-AS50-10-95 Szczypce wlewków/części z radełkowanymi szczękami i czujnikiem
    0213349
  • GZ20-AS50-40-95 Szczypce wlewków/części ukształtowanymi szczękami i czujnikiem
    0213350
  • GZ20-AS50-41-96 Szczypce wlewków/części z długimi szczękami i czujnikiem
    0213351
  • GZ20-AS50-50-95 Szczypce wlewków/części z ząbkowanymi szczękami i czujnikiem
    0213352

Funkcje

  • Dwa tłoki poruszają szczękami.
  • Brak wewnętrznej sprężyny powrotnej, dlatego też nie występuje utrata mocy.
  • Szeroka oferta szczęk, które można ze sobą łączyć.
  • Średnica mocowania D = 20 mm lub M17 x 1
  • w 100 % kompatybilna ze zwykłymi produktami.
  • Wszystkie komponenty są anodowane i mają doskonałe własności ślizgowe oraz najlepszą ochronę przed zużyciem.
  • Czujnik z kablem 2 m (wersja -90/-91),
  • Czujnik z kablem 0.3 m i złączem M8 (wersja - 95),
  • Prosta wymiana szczęk po poluzowaniu nakładem bezpieczeństwa.