Numer przedmiotu: 0213349
17 Warianty
GZ20-AS50-10-95 Szczypce wlewków/części z radełkowanymi szczękami i czujnikiem
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
0213345
0213346
0213347
0213348
0213349
0213350
0213351
0213352
0216297
0216300
0216301
0216298
0216299
0216302
0216303
0216304
0216306
Funkcje
- Dwa tłoki poruszają szczękami.
- Brak wewnętrznej sprężyny powrotnej, dlatego też nie występuje utrata mocy.
- Szeroka oferta szczęk, które można ze sobą łączyć.
- Średnica mocowania D = 20 mm lub M17 x 1
- w 100 % kompatybilna ze zwykłymi produktami.
- Wszystkie komponenty są anodowane i mają doskonałe własności ślizgowe oraz najlepszą ochronę przed zużyciem.
- Czujnik z kablem 2 m (wersja -90/-91),
- Czujnik z kablem 0.3 m i złączem M8 (wersja - 95),
- Prosta wymiana szczęk po poluzowaniu nakładem bezpieczeństwa.