Numer przedmiotu: 0213341
14 Warianty
GZK20-10-90 Szczypce wlewków/części z radełkowanymi szczękami i czujnikiem
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
0213337
0213341
0216326
0213338
0213339
0213340
0213342
0213343
0216327
0216328
0216329
0216323
0216325
0216324
Funkcje
- Przytrzymywanie obciążenia 95N przy ciśnieniu roboczym 6 bar.
- Aby wybrać odpowiednie Szczypce chwytające, patrz GZA20 i GZA25.
- Złącze pneumatyczne G1/8" (dostępne z przodu lub z boku).