Numer przedmiotu: 0216315
11 Warianty
Gripper pliers GZ32, jaw 10-90 GZ32-AS50-10-90
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
0213355
0213356
0213357
0216330
0216331
0216312
0216313
0216314
0216315
0216316
0216317
Funkcje
- Działanie: dwukierunkowe.
- Czujnik z kablem 2 m (wersja -90).
- Czujnik z kablem 0,3m i złączem M8 (wersja - 95),