Przenośniki do przekąsek

Zaprojektowane specjalnie do obsługi przekąsek, takich jak migdały, orzechy lub do transportu przypraw w sproszkowanej formie, nasze systemy zapewniają optymalną wydajność i integralność produktu. Dzięki zaawansowanej inżynierii i innowacyjnej technologii, nasze rozwiązania transportowe usprawniają Twoje procesy, jednocześnie utrzymując najwyższe standardy jakości.

 

Nowe smaki: wymagania przemysłu spożywczego względem przekąsek

Na rynku, na którym klienci coraz częściej poszukują nowych smaków i różnorodnych przekąsek, wytwórcy muszą zmagać się z wieloma wyzwaniami, od alergii i nadwrażliwości na produkty spożywcze, poprzez wahania popytu, po konieczność precyzyjnego obchodzenia się z różnymi wyrobami. Ponadto producenci przekąsek muszą przestrzegać rygorystycznych przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności i norm jakości.


Na dzisiejszym szybko rozwijającym się rynku przekąsek, wysokie zapotrzebowanie na efektywną obsługę i szybką produkcję jest zatem kluczowe. Systemy firmy Piab do przenoszenia przekąsek są zaprojektowane tak, aby wspierać te wysokie wymagania, jednocześnie zapewniając najwyższą troskę o Twoje produkty. Nasza technologia próżniowa umożliwia wszechstronny i efektywny transport różnych przekąsek, zapewniając minimalne straty i uszkodzenia produktów. Z Piab możesz z pewnością skalować swoje operacje, sprostać wymaganiom rynku i zmieniać procesy, aby zaspokoić potrzeby swoich klientów. Przemysł działa w unikalnych warunkach, które wymagają specjalistycznego sprzętu.

 

 

Przenoszenie różnych przekąsek do różnych procesów produkcyjnych

Przekąski różnią się rozmiarem, kształtem i teksturą, co wymaga elastycznych i adaptacyjnych rozwiązań transportowych, aby utrzymać integralność produktu i zapewnić płynne przejścia między etapami przetwarzania. Niezależnie od tego, czy transportujemy delikatne migdały, żelki, czy gęste orzechy, nasze systemy zapewniają ich delikatną obsługę, aby zapobiec uszkodzeniom lub połamaniu, umożliwiając łatwe przemieszczanie przekąsek przez wiele linii produkcyjnych, w tym procesy prażenia, powlekania, przyprawiania i pakowania.

Przyprawianie produktów: transport próżniowy przypraw w proszku

Drobne proszki, takie jak przypraw, mogą być trudne do transportu ze względu na ich lekkość, pylistą naturę i tendencję do przyklejania się do powierzchni lub zbijania się w grudki. Nasze systemy są zaprojektowane, aby rozwiązywać powszechne problemy związane z sproszkowanymi przyprawami, w tym kontrolę pyłu, stały przepływ i dokładne dozowanie. Przenoszenie próżniowe zmniejsza ryzyko rozpylenia proszku i zanieczyszczenia, zapewniając, że linie produkcyjne pozostają czyste i zgodne ze standardami Agencji ds. Żywności i Leków. Utrzymując stały przepływ powietrza i minimalizując nagromadzenie proszku w systemie transportującym przekąski, nasze rozwiązania pomagają osiągnąć równomierne rozprowadzenie przypraw na jedzeniu, takim jak chipsy, orzechy, precle i popcorn.

 

Przenośniki ślimakowe a transport próżniowy w przemyśle spożywczym związanym z przekąskami

Przenośniki ślimakowe, wraz z systemami nadciśnieniowymi i próżniowymi, są tradycyjnie stosowane do transportu przypraw w proszku i innych składników. Jednak przenośniki ślimakowe mają kilka wad, w tym mniej higieniczną konstrukcję i działanie, trudności w dokładnym czyszczeniu oraz konieczność ciągłej konserwacji. Ponadto wymagają większej powierzchni w zakładzie produkcyjnym. Z drugiej strony, systemy nadciśnieniowe, często nazywane systemami kapsułowymi, mają trudności z kontrolowanym transportem mieszanek przypraw tworzących zbrylenia i mogą powodować rozpryskiwanie przypraw w przypadku wycieku.

Transport próżniowy: przenośniki próżniowe firmy Piab do przekąsek


Przenośniki próżniowe są kluczowym komponentem w pokonywaniu wyzwań związanych z wytwórstwem przekąsek, oferując rozwiązania, które poprawiają obsługę produktów, zwiększają bezpieczeństwo w miejscu pracy i wspierają wydajną, elastyczną produkcję.

 

Korzyści z transportu przekąsek i składników z firmą Piab

 

Delikatna obsługa

Przenośniki firmy Piab, dedykowane do przekąsek. Są one zaprojektowane, aby ostrożnie obchodzić się z niektórymi delikatnymi przekąskami, zmniejszając ryzyko pęknięcia i zapewniając jakość produktu w całym procesie.

 

Zwiększona wydajność

Nasze systemy optymalizują przepływ materiałów, znacznie poprawiając wydajność Twojej linii produkcyjnej do przekąsek. Zwiększona przepustowość pozwala producentom przekąsek sprostać wysokiemu zapotrzebowaniu przy minimalnym przestoju.

Stała jakość

Dzięki kontrolowanemu, wolnemu od pyłu przenoszeniu próżniowemu nasze systemy radzą sobie z lepkością sproszkowanych przypraw i redukują straty produktu, gwarantując, że proces przyprawiania jest wydajny, czysty i charakteryzuje się powtarzalnością.

Elastyczna skalowalność produkcji

Łatwo dostosuj wolumeny produkcji dzięki przenośnikom próżniowym Piab, umożliwiającym producentom przekąsek skalowanie operacji zgodnie z zmieniającymi się wymaganiami rynku bez kompromisów w wydajności.

Higieniczna konstrukcja

Nasze systemy przenoszenia przekąsek spełniają standardy Agencji ds. Żywności i Leków i utrzymują najwyższe wymagania dotyczące bezpieczeństwa żywności. Próżniowe przenośniki Piab są łatwe do czyszczenia i zmniejszają ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego.

 

Poznaj rozwiązania w zakresie produkcji żywności

Aktualności

[Artykuł] Dostarczanie czystego cukru za pomocą przenośnika próżniowego piFLOW®p firmy Piab

ergonomia

[Artykuł] Zagrożenia ergonomiczne w przemyśle spożywczym i sposoby ich eliminacji

 

przemysł związany z opakowaniami

[Wideo] Transport kawy w firmie Minges

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych przenośnikach próżniowych do produkcji przekąsek?

Dowiedz się, co dotyczy Twoich surowców i produktów! Wypełnij formularz, aby uzyskać bezpłatną, indywidualną poradę od naszych inżynierów i znaleźć najlepsze rozwiązanie do Twoich potrzeb.

Kraj
Chcę otrzymywać najnowsze wiadomości od Piab przez e-mail