Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Przemysł motoryzacyjny
Branże przemysłu

Przemysł motoryzacyjny

Pomagamy Przemysłowi Motoryzacyjnemu zwiększyć wydajność i oszczędzać energię dzięki innowacyjnym i niezawodnym produktom, bez zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi. Od początku do końca, jesteśmy na każdym etapie linii produkcyjnej od tłoczni, montażu karoserii, montażu końcowego, aż do produkcji komponentów.

Tłocznia

Śliskie panele ze względu na olej, wąskie powierzchnie do chwytania, niezawodność i szybkość pracy prasy to czynniki, które należy uwzględnić przy projektowaniu systemu przyssawek i eżektorów próżniowych. Dzięki naszym produktom stworzonym specjalnie dla przemysłu motoryzacyjnego, blachy z tłoczni są szybko i sprawnie przesuwane przez prasę.

Co oferuje firma Piab

  • Przyssawki na miarę: niespotykana dotąd konstrukcja do przenoszenia tłustych blach; nasze przyssawki są wykonane tak, aby zachować ich przyczepność.
  • Wydajność: nasze przyssawki i eżektory próżniowe są wykonane z myślą o dopasowaniu do prędkości linii montażowej
  • Niezawodność: bezpieczne i solidne, umożliwiające przemieszczanie ciężkich elementów bez zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi

Montaż nadwozia

W przemyśle motoryzacyjnym szybkość i bezpieczeństwo montażu nadwozia są priorytetami. Metalowe blachy są ciężkie i tłuste, co wymaga zastosowania naszych energooszczędnych rozwiązań z zakresu chwytania próżniowego oraz specjalnie zaprojektowanych przyssawek o wysokiej sile tarcia, które pomagają w podnoszeniu, chwytaniu i przemieszczaniu produktów na linii produkcyjnej. Nasze rozwiązania są elastyczne podczas produkcji, solidne i niezawodne, oferując maksymalne bezpieczeństwo w przypadku awarii zasilania.

Co oferuje firma Piab

  • Przyssawki na miarę: niespotykana dotąd konstrukcja do przenoszenia tłustych blach; nasze przyssawki są wykonane tak, aby zachować ich przyczepność.
  • Wydajność: nasze przyssawki i eżektory próżniowe są wykonane z myślą o dopasowaniu do prędkości linii montażowej
  • Niezawodność: bezpieczne i solidne, umożliwiające przemieszczanie ciężkich elementów bez zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi

montaż końcowy

W końcowym montażu (po lakierowaniu) pojazd jest wyposażony w ciężkie części zewnętrzne i wewnętrzne, takie jak zderzaki, deski rozdzielcze, opony, przednie szyby, a nawet hamulce i układy klimatyzacji. Nasze produkty próżniowe wraz z robotami pomagają w bezpiecznym i wydajnym podnoszeniu tych części. A dzięki naszemu dużemu wyborowi przyssawek znajdziesz odpowiedni uchwyt nie pozostawiający żadnych śladów.

Co oferuje firma Piab

  • Części bez śladów: nasz szeroki wybór przyssawek gwarantuje obsługę bez pozostawiania śladów
  • Wydajność: nasze przyssawki i eżektory próżniowe są wykonane z myślą o optymalizacji prędkości linii montażowej
  • Niezawodność: innowacyjne systemy próżniowe i komponenty zapewniają bezpieczne przenoszenie delikatnych, ciężkich i kosztownych części, bez uszczerbku dla bezpieczeństwa ludzi

Formownie tworzyw sztucznych

Samochody składają się z dużych ilości części z tworzyw sztucznych, które wymagają niezawodnej obsługi zarówno w trakcie rozformowania i przenoszenia części, jak i podczas oddzielania i cięcia. Pewny chwyt zarówno próżniowy, jak i mechaniczny jest niezbędny do wytwarzania nieuszkodzonych, wysokiej jakości elementów z tworzyw sztucznych.

Co oferuje firma Piab

  • Jakość: Narzędzia krańcowe, które cykl po cyklu bezpiecznie obsługują części samochodowe
  • Ulepszona produkcja: innowacyjne systemy komponentów, które pozwalają na obsługę zarówno prostych, jak i złożonych cięć
  • Niezawodność: solidna konstrukcja komponentów i systemów narzędzi krańcowych

Wykroje spawane

Przed tłoczeniem paneli samochodowych w tłoczni, duże, czyste blachy są spawane razem, aby zoptymalizować bezpieczeństwo i budowę pojazdu. Pomagamy w załadunku i rozładunku tych ciężkich blach przy użyciu naszej innowacyjnej technologii chwytaków próżniowych. Nasze przyssawki gwarantują przenoszenie blachy bez tworzenia wgnieceń i pozwalają na bezpieczne uwalnianie blachy, co prowadzi do szybszych cyklów i większej wydajności.

Co oferuje firma Piab

  • Bez wgnieceń: nasze przyssawki są przeznaczone do przenoszenia i uwalniania ciężkich arkuszy bez tworzenia wgnieceń
  • Zwiększona wydajność: nasze systemy i przyssawki próżniowe zapewniają krótszy cykl pracy
  • Niezawodność: innowacyjne systemy próżniowe i komponenty zapewniają bezpieczne przenoszenie delikatnych, ciężkich i kosztownych części, bez uszczerbku dla bezpieczeństwa ludzi