piSAVE® optimize wersja samodzielna 25-70 -kPa 3/8" NPT - 1
Numer przedmiotu: 0129000
3 Warianty

piSAVE® optimize wersja samodzielna 25-70 -kPa 3/8" NPT

Różne pompy próżniowe muszą mieć podawane inne ciśnienie zasilania, aby osiągnąć optymalna wydajność. Regulator filtra może być łatwo ręcznie ustawiony w celu uzyskania pożądanego poziomu ciśnienia oraz jest stosowany do usuwania cząstek zanieczyszczeń ze sprężonego powietrza. Pilot regulatora może być używany, aby automatycznie ustawić ciśnienie zasilania w zależności od jego zapotrzebowania.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • piSAVE® optimize wersja samodzielna 25-70 -kPa G3/8"
    0128999
  • piSAVE® optimize wersja samodzielna 25-70 -kPa 3/8" NPT
    0129000
  • piSAVE® optimize zestaw modernizujący piCLASSIC/Classic
    0129002

Funkcje

  • Proporcjonalny, w pełni pneumatyczny regulator ciśnienia sterowanym próżnią przeznaczony dla pomp próżniowych/eżektorów.
  • Automatyczna redukcja sprężonego powietrza poprzez regulację ciśnienia zasilania po osiągnięciu zadanego poziomu podciśnienia. Zużycie sprężonego powietrza/energii w aplikacji jest ograniczone do minimum (optymalizacja).
  • Przeznaczone do pracy w aplikacjach z obiektami porowatymi i szczelnymi, aby oszczędzać energię i zapewnić prawidłowy poziom podciśnienia.
  • Dodatkowy port dla wakuometru.
  • Port wentylacji powietrznej z filtrem.
  • Obrotowe złącza sprężonego powietrza.
  • piSAVE® optymize dostarcza do pompy próżniowej/eżektora maksymalne ciśnienie/przepływ powietrza zasilającego.
  • Dodatkowy zestaw uchwytów montażowych.
  • Zestaw modernizujący – dostępny jako zintegrowany moduł dla pomp próżniowych piCLASSIC i Classic.