Moduł zbiornika szybkiego uwalniania P3010, 60 cm³ - 1
Numer przedmiotu: 01.04.273
2 Warianty

Moduł zbiornika szybkiego uwalniania P3010, 60 cm³

Wybierz pomiędzy elektromagnetycznie, elektrycznie lub próżniowo sterowanymi zaworami. Zawór sterowany próżniowo (Vacustat) odcina dopływ sprężonego powietrza do pompy, gdy zostanie osiągnięty przez pompę wstępnie ustawiony poziom podciśnienia, a w konsekwencji zużycie sprężonego powietrza zostaje zminimalizowane.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Moduł zbiornika szybkiego uwalniania P3010, 30 cm³
    01.04.272
  • Moduł zbiornika szybkiego uwalniania P3010, 60 cm³
    01.04.273

Funkcje

  • Dla pompy próżniowej P3010.
  • Szybkie uwalnianie poprzez wykorzystanie zgromadzonego zasilającego sprężonego powietrza.
  • Włączanie/wyłączanie jednocześnie z pompą P3010.
  • Dostępne w trzech wymiarach do optymalizacji objętości uwalniania.