Numer przedmiotu: 3116090
4 Warianty
Przełącznik próżniowy, indukcyjny uniwersalny, wstępnie ustawiony (30 -kPa)
Nasza linia indukcyjnych uniwersalnych, elektro-mechanicznych i pneumatycznych wyłączników próżniowych obejmuje wstępnie ustawione i regulowane przełączniki.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
0104350
3116064
3116089
3116090
Funkcje
- Konwertuje poziom podciśnienia na sygnał cyfrowy, 24VDC.
- Uniwersalny, indukcyjny przełącznik aktywowany membraną.
- Zintegrowany przewód z wyprowadzonymi końcówkami.
- PNP NO/NC lub NPN NO/NC funkcje wyjścia.
- Przełącznik musi być podłączony szeregowo z obciążeniem.