Przełącznik próżniowy, indukcyjny uniwersalny, regulowany pokrętłem - 1
Numer przedmiotu: 3116064
4 Warianty

Przełącznik próżniowy, indukcyjny uniwersalny, regulowany pokrętłem

Nasza linia indukcyjnych uniwersalnych, elektro-mechanicznych i pneumatycznych wyłączników próżniowych obejmuje wstępnie ustawione i regulowane przełączniki.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Przełącznik próżniowy, regulowany pokrętłem Ø6
    0104350
  • Przełącznik próżniowy, indukcyjny uniwersalny, regulowany pokrętłem
    3116064
  • Przełącznik próżniowy, indukcyjny uniwersalny, wstępnie ustawiony (10 -kPa)
    3116089
  • Przełącznik próżniowy, indukcyjny uniwersalny, wstępnie ustawiony (30 -kPa)
    3116090

Funkcje

  • Konwertuje poziom podciśnienia na sygnał cyfrowy, 24VDC.
  • Uniwersalny, indukcyjny przełącznik aktywowany membraną.
  • Zintegrowany przewód z wyprowadzonymi końcówkami.
  • PNP NO/NC lub NPN NO/NC funkcje wyjścia.
  • Przełącznik musi być podłączony szeregowo z obciążeniem.