Przełącznik próżniowy, pneumatyczny, regulowany śrubą (NC) - 1
Numer przedmiotu: 3116063
7 Warianty

Przełącznik próżniowy, pneumatyczny, regulowany śrubą (NC)

Nasza linia indukcyjnych uniwersalnych, elektro-mechanicznych i pneumatycznych wyłączników próżniowych obejmuje wstępnie ustawione i regulowane przełączniki.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Vacuum switch, pneumatic, adjustable with screw (NC)
    3116014
  • Przełącznik próżniowy, pneumatyczny, regulowany śrubą (NO)
    3116062
  • Przełącznik próżniowy, pneumatyczny, regulowany śrubą (NC)
    3116063
  • Przełącznik próżniowy, pneumatyczny, wstępnie ustawiony (NO 25 -kPa)
    3116084
  • Przełącznik próżniowy, pneumatyczny, wstępnie ustawiony (NO 65 -kPa)
    3116085
  • Przełącznik próżniowy, pneumatyczny, wstępnie ustawiony (NC 30 -kPa)
    3116087
  • Przełącznik próżniowy, pneumatyczny, wstępnie ustawiony (NC 70 -kPa)
    3116088

Funkcje

  • Konwersja poziomu podciśnienia na sygnał pneumatyczny.
  • Przełącznik próżniowy aktywowany membraną.
  • Poziom podciśnienia wstępnie ustawiony lub regulowany.