Przełącznik próżniowy VS4128 40 -kPa, M12 PNP NO - 1
Numer przedmiotu: 0213570
9 Warianty

Przełącznik próżniowy VS4128 40 -kPa, M12 PNP NO

Nasza linia indukcyjnych uniwersalnych, elektro-mechanicznych i pneumatycznych wyłączników próżniowych obejmuje wstępnie ustawione i regulowane przełączniki.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Przełącznik próżniowy VS4128 30 -kPa, M12 PNP NO
    0110630
  • Przełącznik próżniowy VS4128 50 -kPa, M12 PNP NO
    0110631
  • Przełącznik próżniowy VS4118 30 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC
    0110730
  • Przełącznik próżniowy VS4118 50 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC
    0110731
  • Przełącznik próżniowy VS4118 70 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC
    0110732
  • Przełącznik próżniowy VS4128 50 -kPa, M12 NPN NO
    0124450
  • Przełącznik próżniowy VS4128 40 -kPa, M12 PNP NO
    0213570
  • Przełącznik próżniowy VS4128 40 -kPa, M12 NPN NO
    0213664
  • Vacuum Switch VS4128 70 -kPa, M12 PNP NO
    0110632

Funkcje

  • Wstępnie ustawiony przełącznik próżniowy z cyfrowym wyjściem.
  • Wytrzymała i zwarta konstrukcja z obrotowym złączem G1/8" 90° ułatwiającym instalację.
  • Przewodowe połączenie VS4118 pozwala na funkcje wyjściowe PNP NO/NC lub NPN NO/NC.
  • VS4128 jest odpowiedni do podłaczenia w systemach I/O. Dostępny jako model PNO NO lub NPN NO.
  • Możliwość szeregowego połączenia jednostek za pomocą złączy typu T do wspólnego wyjścia (VS4128 PNP).