Przełącznik próżniowy NPN M5 - 1
Numer przedmiotu: 0110359
2 Warianty

Przełącznik próżniowy NPN M5

Nasza linia indukcyjnych uniwersalnych, elektro-mechanicznych i pneumatycznych wyłączników próżniowych obejmuje wstępnie ustawione i regulowane przełączniki.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Przełącznik próżniowy PNP M5
    0110358
  • Przełącznik próżniowy NPN M5
    0110359

Funkcje

  • Konwertuje poziom podciśnienia na cyfrowy sygnał wyjściowy dla ciśnienia lub podciśnienia.
  • NC dla zakresu podciśnienia 0-100 -kPa. NO dla zakresu ciśnienia 0-300 kPa. 
  • Bardzo niska waga i niewielkie gabaryty ze złaczami obrotowymi M5 90°.
  • Zintegrowany przewód z wyprowadzonymi końcówkami.