Przejdź do treści

Blog: Czy gotowość na Przemysł 4.0 jest niezbędna?

Opublikowano
piCOMPACT®23 SMART IO-link ready

Firma Piab stworzyła nowatorskie rozwiązanie, które przyda się każdemu.

To jasne, że zmiana już następuje, chociaż nadal stoi przed nami wiele pracy. Słyszymy o tym, rozmawiając z przedstawicielami różnych przedsiębiorstw przemysłowych, a także w rozmowach z klientami i naszymi inżynierami, którzy tworzą najnowocześniejsze rozwiązania. Pomimo tego nadal dostrzegamy firmy, które jeszcze tego etapu nie osiągnęły i które nie odczuwają potrzeby dołączenia do postępowej większości.

Jak ma sobie z tym poradzić dostawca zajmujący czołowe miejsca w rozwoju technologicznym? Czy nadal powinien starać się każdego zadowolić?

Naszym rozwiązaniem jest umieszczenie najbardziej złożonych produktów na platformie, którą klient może rozwijać według swoich potrzeb. Na takiej, gdzie każdy będzie mógł spersonalizować swoje rozwiązanie. Nikt nie zostanie wykluczony.

Nasze nowatorskie podnośniki piCOMPACT®23 SMART wykorzystują najbardziej wydajną technologię wyrzutników na rynku – technologię próżniową COAX®, i pozwalają wybrać zintegrowane elementy sterowania, gotowe do obsługi systemu komunikacji IO-Link wg międzynarodowych standardów, wzmocniony wydmuch (ABO), automatyczny wydmuch z timerem (ATBO), inteligentny wydmuch (IBO), samokontrolę przyczepności (SAC) i wiele więcej. Alternatywą będzie pompa próżniowa z technologią COAX®.

Najlepsze jest to, że można wybrać określony model, potrzebny do konkretnego zadania, bez konieczności wybierania nadmiernych parametrów pompy, zachowując jednak możliwość rozwoju tej samej platformy.