새로운
piSAVE® ESS 업그레이드 키트 piCLASSIC™ Neo, G1/4" - 1
품목 번호: 0247729
4 변형

piSAVE® ESS 업그레이드 키트 piCLASSIC™ Neo, G1/4"

piSAVE® ESS는 파이클래식 네오(piCLASSIC™ Neo)와 호환되며, 밀봉된 재료 및 물체를 안전하고 효율적으로 취급할 수 있도록 설계된 완전 공압식 에너지 절약 기능입니다 .펌프로의 압축 공기 공급을 자동으로 제어하여 사용되는 압축 공기의 양을 최소화하는 동시에 빠르고 안전한 작동을 보장합니다. 필요한 경우 시스템은 압축 공기로 재충전하여 물체를 안전하게 유지하는 데 필요한 진공 수준을 유지합니다. 신뢰성과 효율성을 위해 제작된 piSAVE® ESS는 에너지 소비와 소음을 줄이는 동시에 안전하고 일관된 진공을 보장합니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

변형

  • piSAVE® ESS 업그레이드 키트 piCLASSIC™ Neo, D=8
    0247727
  • piSAVE® ESS 업그레이드 키트 piCLASSIC™ Neo, D=10
    0247728
  • piSAVE® ESS 업그레이드 키트 piCLASSIC™ Neo, G1/4"
    0247729
  • piSAVE® ESS 업그레이드 키트 piCLASSIC™ Neo, 1/4" NPT
    0247730

특징

  • 파이클래식 Neo(piCLASSIC™ Neo)와 호환되며 효율적인 장착 및 설치를 위한 직접적인 기계 및 공압 호환성이 있습니다.
  • 성능 저하 없이 밀봉된 재료 및 물체를 안전하고 에너지 효율적으로 취급할 수 있습니다.
  • 펌프에 공급되는 압축 공기의 자동 제어. 압축 공기 소비를 최소화하기 위해 사전 설정된 진공 수준을 유지하기 위해 공기 흐름을 차단했다가 다시 시작합니다.
  • 30-90 -kPa 사이에서 조정 가능한 진공 수준.
  • 최대 6개의 COAX 이젝터 MIDI를 제공할 수 있는 큰 유량 용량.
  • 지속적인 기류 작동에 비해 소음을 최소화합니다.
  • 손쉬운 유지 보수 및 진공 수준 조정을 위한 사용자 친화적인 인터페이스.
  • 완전 공압식, 자체 조절 작동으로 외부 제어나 프로그래밍이 필요하지 않습니다.