콘텐츠로 건너뛰기
브라우저가 JavaScript를 지원하지 않거나 JavaScript를 끈 것 같습니다. 최상의 경험을 얻으려면 JavaScript가 필요합니다.
Piab 소개
Piab Group
연락처
고객 지원
판매처 검색
Old shop
제품 & 솔루션
산업분야
우리의 기술
다운로드
즐겨찾기
로그인
분말 및 벌크용 진공 분체이송기
예비 부품 및 부속품
진공펌프/발생기
품목 번호: 0207813
8 변형
piBASIC 200 with central exhaust Si32-3 x 8
To optimize, upgrade or complete a conveyor, Piab offers also the vacuum pumps/generators as a stand alone.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!
로그인/계정 생성
다운로드
이메일로 공유
변형
0206756
piBASIC 100 with central exhaust Si32-3 x 4
0207813
piBASIC 200 with central exhaust Si32-3 x 8
0207814
piBASIC 400 with central exhaust Si32-3 x 16
0207815
piBASIC 600 with central exhaust Si32-3 x 21
0224325
piBASIC 100 with central exhaust Mk3 for volume 28L
0224356
piBASIC 200 with central exhaust Mk3 for volume 28L
0224357
piBASIC 400 with central exhaust Mk3 for volume 28L
0224358
piBASIC 600 with central exhaust Mk3 for volume 28L
모두 보기 (8)
특징
COAX® patented technology
Side mounted for low building heights
Possible to connect with central exhaust
High vacuum flow
Compact size and low weight
Modular design
사양
다운로드