모듈 씰 21 FKM (piFLOW® p, t, fc) - 1
품목 번호: 02.50.026
9 변형

모듈 씰 21 FKM (piFLOW® p, t, fc)

piFLOW® p, t, fc용 모듈 씰은 진공 컨베이어의 다양한 부위에 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 유연한 디자인으로 여러 컨베이어 모듈에서 안정적으로 장착되어 시스템의 신뢰성 향상에 기여합니다. 표준형, 흰색 실리콘, 검은색 NBR(정전기 방지/ATEX 인증), 녹색 FKM(내화학성 재질용) 등 다양한 소재로 제공됩니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

변형

  • 모듈 씰 21 FKM (piFLOW® p, t, fc)
    02.50.026
  • 모듈 씰 33 FKM (piFLOW® p, t, fc)
    02.50.019
  • 모듈 씰 56 FKM (piFLOW® p, t, fc)
    02.50.022
  • 모듈 씰 21 NBR FCM (piFLOW® p, t, fc)
    02.06.433
  • 모듈 씰 33 NBR FCM (piFLOW® p, t, fc)
    02.06.435
  • 모듈 씰 56 NBR FCM (piFLOW® p, t, fc)
    02.06.441
  • 모듈 씰 21 Q FCM (piFLOW® p, t, fc)
    02.06.448
  • 모듈 씰 33 Q FCM (piFLOW® p, t, fc)
    02.06.450
  • 모듈 씰 56 Q FCM (piFLOW® p, t, fc)
    02.06.456

특징

  • 다양한 컨베이어 부품과 호환되는 다목적 씰
  • 표준형, 흰색 실리콘, 검은색 NBR(정전기 방지/ATEX 인증), 녹색 FKM(내화학성 재질용) 제공
  • 누수 없는 작동과 시스템 무결성 보장
  • 설치 및 교체가 용이
  • 높은 내구성과 FDA 및 EU 규정 준수