Control unit CU-1B, bottom valve NC - 1
품목 번호: 0207355
5 변형

Control unit CU-1B, bottom valve NC

Piab control units are fully pneumatic operated with an extremely reliable function. The full pneumatic design also removes any source of ignition from the system and at the same time simplifies the validation process. The unit is designed to control all functions of the conveyor with simple installation and settings of the timers.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

변형

  • Control unit CU-1A, Bottom valve NO
    0207354
  • Control unit CU-1B, bottom valve NC
    0207355
  • Control unit CU-2A, bottom valve NO
    0207356
  • Control unit CU-2B, bottom valve NC
    0207357
  • Control unit CU-3B, bottom valve NC
    0242365

특징

  • 컨베이어의 기능을 제어합니다.
  • 완전 공압식.
  • 공급 압력이 0.6 MPa일 때 컨베이어와 제어 유닛 사이의 권장 최대 거리는 10 m입니다.
  • CU-1/2A 기능: 컨베이어가 꺼져 있을 때 하부 밸브가 열려 있습니다.
  • CU-1/2B/3B 기능: 컨베이어가 꺼져 있을 때 하부 밸브가 닫혀 있습니다.
  • CU-2 기능: 각 이송 사이클 사이에 배관 비우기 기능이 장착되어 있습니다.
  • CU-3B 기능: Batch Volume Optimization(BVO) 기능을 지원합니다.