품목 번호: piFLOW®p_configuration
piFLOW®p
Our premium conveyors are designed with a Stainless Steel body (ASTM 316L) and meet the very high hygienic demands of FDA. Piab conveyors are ATEX Dust and Gas certified. Typical applications are powder and granules transfer or form-fill-seal or big bag loading and unloading drum/bag filling and emptyingor Mill/Sieve/Mixer/Blender filling or tablet/fragile products transfer or applications in explosive atmosphere or hygienic applications or compact applications.
이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.
특징
- 화학, 식품 및 제약 산업에 대한 수요가 높은 응용분야의 요건에 부합하도록 설계된 프리미엄 스틸 등급 진공 컨베이어입니다.
- 진공을 생성하는 가장 에너지 효율적인 방법인 파이아브의 코악스(COAX®) 기술이 펌프에 사용되었습니다.
- FDA, EC No. 1935/2004 및 EC No. 10/2011 규정을 따르며 이송되는 제품과 직접적으로 접촉 가능한 재질로 제공됩니다.
- ATEX 먼지, ATEX 먼지 및 가스 인증.
- ASTM 316L(스테인레스 스틸, 내산성)은 기계가공을 통해 연마되었습니다.
- USDA 가이드라인에 따라 설계되었습니다.
- 정전기 방지 필터 및 씰이 제공됩니다.
- 자동 필터 청소 기능이 있습니다.
- 유지 보수 및 청소가 간단해진 위생적 설계로 제작되었습니다.
- 설치가 매끄럽고 사용하기에 편리합니다.
- 작지만 우수한 처리 능력을 자랑합니다.
- 이송 주기당 약 2 ~ 56리터(시간당 최대 15톤)의 광대한 용량 범위를 자랑합니다.