Configure your piFLOW®p - 1
품목 번호: Configure your piFLOW®p

Configure your piFLOW®p

Our premium conveyors are designed with a Stainless Steel body (ASTM 316L) and meet the very high hygienic demands of FDA. Piab conveyors are ATEX Dust and Gas certified.Typical applications are powder and granules transfer or form-fill-seal or big bag loading and unloading drum/bag filling and emptyingor Mill/Sieve/Mixer/Blender filling or tablet/fragile products transfer or applications in explosive atmosphere or hygienic applications or compact applications.

이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.

특징

  • 화학, 식품 및 제약 산업에 대한 수요가 높은 응용분야의 요건에 부합하도록 설계된 프리미엄 스틸 등급 진공 컨베이어입니다.
  • 진공을 생성하는 가장 에너지 효율적인 방법인 파이아브의 코악스(COAX®) 기술이 펌프에 사용되었습니다.
  • FDA, EC No. 1935/2004 및 EC No. 10/2011 규정을 따르며 이송되는 제품과 직접적으로 접촉 가능한 재질로 제공됩니다.
  • ATEX 먼지, ATEX 먼지 및 가스 인증.
  • ASTM 316L(스테인레스 스틸, 내산성)은 기계가공을 통해 연마되었습니다.
  • USDA 가이드라인에 따라 설계되었습니다.
  • 정전기 방지 필터 및 씰이 제공됩니다.
  • 자동 필터 청소 기능이 있습니다.
  • 유지 보수 및 청소가 간단해진 위생적 설계로 제작되었습니다.
  • 설치가 매끄럽고 사용하기에 편리합니다.
  • 작지만 우수한 처리 능력을 자랑합니다.
  • 이송 주기당 약 2 ~ 56리터(시간당 최대 15톤)의 광대한 용량 범위를 자랑합니다.