품목 번호: 0241098
4 변형
진공 분체이송기 piFLOW®am 100-SX-PNEU-0.5L Ø23 BF AL
적층식 제조 분야를 위해 특별히 개발된 Piab 분체이송기는 스테인리스강 본체(ASTM 316L)와 버터플라이 밸브로 설계되었습니다. 이러한 분체이송기는 표준 TC 커플링을 갖추고 있어 쉽게 통합할 수 있으며 최소한의 공간을 차지하도록 설계되었습니다. 일반적인 용도는 3D 프린터 또는 재순환 재료를 오버플로우 빈으로부터 공급하는 호퍼 또는 체를 통한 금속 분말 이송입니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!
변형
0241098
0241474
0240783
0240784
특징
- 적층식 제조 및 제약산업에 대한 수요가 높은 응용분야의 요건에 부합하도록 설계된 프리미엄 스틸 등급 진공 분체이송기입니다.
- 진공을 생성하는 가장 에너지 효율적인 방법인 COAX® 기술이 펌프에 사용되었습니다.
- 이송되는 제품과 직접 접촉 하는 재질은 FDA 규정을 따릅니다.
- 분체이송기는 CE 승인을 받았습니다.
- 기계가공을 통해 연마된 강철 품질 ASTM 316L(스테인레스 스틸, 내산성)입니다.
- USDA 가이드라인에 따라 설계되었습니다.
- 자동 필터 청소 기능이 있습니다.
- 위생적인 설계로 유지보수 및 세척이 간편합니다.
- 설치가 매끄럽고 사용하기에 편리합니다.
- 작지만 우수한 처리 능력을 자랑합니다.
- 이송 사이클당 0.5리터