밸브장치 VU EP-1(레귤레이터 완전히 열림) - 1
품목 번호: 0202248
2 변형

밸브장치 VU EP-1(레귤레이터 완전히 열림)

로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

변형

  • Valve unit VU EP-1 (included regulator set to 2.5 bar)
    0112864
  • 밸브장치 VU EP-1(레귤레이터 완전히 열림)
    0202248

특징

  • 전자 공압식 밸브가 있는 밸브장치는 외부 PLC 또는 유사한 전기 제어 시스템을 통해 펌프와 진공 분체이송기의 모든 기능을 제어합니다.
  • 진공 분체이송기의 주요 기능에 연결할 준비가 되어 있습니다.
  • 6개의 전기 공압식 밸브를 장착할 준비가 되어 있으며 장치에는 4개의 밸브와 2개의 사용되지 않은 예비 위치가 함께 제공됩니다.
  • 밸브장치에는 길이가 8핀 M12 커넥터가 포함된 전기 연결부가 있습니다.
  • 밸브 장치 0112864에는 구형 하단 밸브(제품 코드 C, CB, F, 6 및 8)에 대한 요구 사항을 충족하기 위해 사전 설정된 조절기 값(2.5bar)이 있습니다.