제안

카테고리

제품

내용

공급 어댑터 TC 63 - 1
품목 번호: 0233083
5 변형

공급 어댑터 TC 63

공급 어댑터는 piFLOW®p SMART를 Conveying Cycle Optimization(CCO)에서 완전 자동 조정 기능으로 업그레이드하는 데 필요합니다. 자동 조정 기능은 시스템의 운반 공기를 제어하여 이송된 재료의 최대 용량에 도달하기 위해 애플리케이션을 실행하는 기계 학습...
더 읽기
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

변형

  • 공급 어댑터 TC 32
    0233080
  • 공급 어댑터 TC 38
    0233081
  • 공급 어댑터 TC 51
    0233082
  • 공급 어댑터 TC 63
    0233083
  • 공급 어댑터 TC 76
    0233084

특징

  • piFLOW®p SMART와 함께 Piab 피드 스테이션에 적합
  • piFLOW®p SMART 제품군과 함께 완벽한 자동 조정 기능
  • 에어 공급 밸브 - 제품 접촉 표면에서 전기/기계 연마, Ra ≤ 0.8μm
  • 피드 어댑터 - 외부 전기 연마, 제품 접촉면 내부에서 피클링, Ra ≤ 0.8μm
  • 클램프 링 또는 U 플랜지와 씰링은 부속품 목록과 별도로 주문해야 함
  • FDA 및 EC No. 1935/2004의 요건 충족