제안

카테고리

제품

내용

Configure your piFLOW®t - 1
품목 번호: Configure your piFLOW®t

Configure your piFLOW®t

고유의 파이젠틀(piGENTLE®) 기능이 매끄럽고 안정적인 제품 흐름을 보장하기 때문에 깨지기 쉬운 재료의 운송에 가장 적합합니다.

이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.

특징

  • 고유의 파이젠틀(piGENTLE®) 기능이 매끄럽고 안정적인 제품 흐름을 보장하기 때문에 깨지기 쉬운 재료의 운송에 가장 적합합니다.
  • 진공을 생성하는 가장 에너지 효율적인 방법인 파이아브의 코악스(COAX®) 기술이 펌프에 사용되었습니다.
  • FDA, EC No. 1935/2004 및 EC No. 10/2011 규정을 따르며 이송되는 제품과 직접적으로 접촉 가능한 재질로 제공됩니다.
  • ATEX먼지, 먼지 및 가스 인증.
  • ASTM 316L(스테인레스 스틸, 내산성)은 기계가공을 통해 연마되었습니다.
  • USDA 가이드라인에 따라 설계되었습니다.
  • 정전기 방지 필터 및 씰이 제공됩니다.
  • 자동 필터 청소 기능이 있습니다.
  • 유지 보수 및 청소가 간단해진 위생적 설계로 제작되었습니다.
  • 분리 전 액체분사를 이용한 먼지 제거 기능이 있습니다.
  • 설치가 매끄럽고 사용하기에 편리합니다.
  • 작지만 우수한 처리 능력을 자랑합니다.