제안

카테고리

제품

내용

Vacuum switches VS4118/VS4128 - 1
품목 번호: 0213664
9 변형

Vacuum switches VS4118/VS4128

Our line includes inductive universal, electro-mechanical and pneumatic vacuum switches that are pre-set or adjustable.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

변형

  • Vacuum Switch VS4128 30 -kPa, M12 PNP NO
    0110630
  • Vacuum Switch VS4128 50 -kPa, M12 PNP NO
    0110631
  • Vacuum Switch VS4118 30 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC
    0110730
  • Vacuum Switch VS4118 50 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC
    0110731
  • Vacuum Switch VS4118 70 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC
    0110732
  • Vacuum Switch VS4128 50 -kPa, M12 NPN NO
    0124450
  • Vacuum switch VS4128 40 -kPa, M12 PNP NO
    0213570
  • Vacuum Switch VS4128 40 -kPa, M12 NPN NO
    0213664
  • Vacuum Switch VS4128 70 -kPa, M12 PNP NO
    0110632

특징

  • 디지털 출력이 있는 사전 설정 진공 스위치.
  • G1/8" 90° 각도 회전 연결부를 갖춘 내구성과 컴팩트한 디자인으로 설치가 용이합니다.
  • VS4118 하드와이어는 PNP NO/NC 또는 NPN NO/NC 기능을 지원합니다.
  • VS4128은 플러그인 I/O에 적합하며, PNP NO 또는 NPN NO 모델로 제공됩니다.
  • T-커넥터를 사용하여 여러 유닛을 직렬로 연결하여 공통 출력을 제공할 수 있습니다(VS4128 PNP).