브라우저가 JavaScript를 지원하지 않거나 JavaScript를 끈 것 같습니다. 최상의 경험을 얻으려면 JavaScript가 필요합니다.
콘텐츠로 건너뛰기
North Europe /
한국어
Piab 소개
Piab Group
연락처
고객 지원
판매처 검색
Old shop
제품 & 솔루션
산업분야
우리의 기술
리소스
즐겨찾기
로그인
진공패드와 소프트 그리퍼
응용분야별 진공패드
무거운 리프팅
무거운 리프팅
여기에는 수백 킬로그램에서 수천 킬로그램에 달하는 물체를 진공으로 다루기에 적합한 진공패드가 있습니다. 이 진공패드의 설계, 재질 및 립 형상은 최대한의 안전과 긴 수명을 보장하도록 정교하게 설계되었습니다. 약간 곡선이 있는 표면이나 물체가 자체 무게로 인해 휘어지는 경우에는 벨로즈 타입 진공패드가 제공됩니다.
4 제품
정렬 선택
필터
관련성
인기
최신 도착
이름 A-Z
이름 Z-A
B-P Polyurethane
벨로즈 타입 진공패드
포장. 철판. 폴리우레탄 벨로즈 타입 진공패드. 사용 가능한 크기: 75, 150, 200mm
보기
20 변형
PX
플랫 타입 진공패드
EPDM 고무 프로파일과 NBR 지지 패턴을 갖춘 평면 흡착 패드입니다. 110, 160, 200, 250 mm 크기로 제공됩니다. 콘 밸브 옵션을 제공합니다.
보기
8 변형
XLF-SL 니트릴-PVC
플랫 타입 진공패드
싱글 립 설계. 유리. 판금. 니트릴‑PVC 소재의 싱글 립 설계를 적용한 초대형 평면 흡착 패드입니다. 사용 가능한 크기: 150, 200, 250, 300 mm
보기
4 변형
XLF Nitrile-PVC
플랫 타입 진공패드
유리. 판금. 니트릴-PVC의 이중 립 설계가 있는 초대형 평면 진공 패드. 사용 가능한 크기: 150, 200, 250, 300 mm
보기
4 변형
제품 & 솔루션
산업분야
우리의 기술
리소스
Piab 소개
Piab Group
연락처
고객 지원
판매처 검색
Old shop