특징
- 이 컵은 불규칙하고 까다로운 표면에 매우 잘 밀폐되어 안정적이고 에너지 효율적인 솔루션을 보장합니다.
- 적응형 멀티 립 디자인으로 과일/채소의 넓은 부분뿐만 아니라 좁은 부분을 피킹할 수 있습니다.
- 유연한 벨로즈를 사용하여 진공패드가 물체를 향해 축에서 벗어나 내려와 있더라도 립이 적응, 재정렬하여 단단히 밀폐할 수 있습니다.
- 수나사식 식품 등급, 감지 가능한 플라스틱 피팅 또는 내산성 스테인리스 스틸 피팅과 함께 사용할 수 있습니다.
- FCM, 실리콘 소재는 FDA 21 CFR 177.2600 및 EU 1935/2004를 준수합니다.
- 내구성이 있는 고급 실리콘 소재.
- 낮은 비율의 금속 첨가제(Fe)가 실리콘 소재와 혼합되어 감지할 수 있습니다.