제안

카테고리

제품

내용

Suction cup ECX - 1
품목 번호: S.ECX

Suction cup ECX

Piab의 ECX36 달걀 진공 패드는 검출 불가능한 투명한 식품 등급 실리콘으로 제작되었습니다. 안정적인 설계와 다단계 작동 기능이 결합되어 제품 진공파기를 쉽게 제어할 수 있습니다. 때문에 계란 손상 위험을 최소화하여 고속 적용이 가능합니다. 작동 시 필요한 진공도가 낮기 때문에 에...
더 읽기

이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.

특징

  • 낮은 진공도(10 ~ 40 -kPa)를 위해 설계되어 에너지 효율성이 우수합니다.
  • 다단 작동 및 자동 잠금 벨로즈를 갖춘 안정적인 디자인의 컵을 기반으로 고속 응용 작업을 지원합니다.
  • 현장 세척이 쉽고 세제 및 초음파 세척에 장기간 견딥니다.
  • 산업 표준을 준수하는 단순하고 일반적인 피팅 인터페이스.
  • 기존 에그 컵과 비슷한 컵 높이로 1:1 교체가 간편합니다.
  • FCM, FDA 21 CFR 177.2600, EU 1935/2004 및 EU 2023/2006 규정 준수.
  • 내구성이 있는 투명한 고급 실리콘 소재.

제품 비교

추가된 0 품목
비교