품목 번호: S.PAXB
Suction cup PAXB family
"PAXB(Piab Automotive X-tra Bellows)는 높은 레벨 완충이 필요한 자동차 차체공장 응용분야에서 유분이 있는 금속판 및 유분이 묻은 금속판용 다단 벨로즈가 있는 특수 설계 진공패드입니다.PAXB 디자인은 유분이 묻은 표면을 위한 안쪽의 미끄러짐 방지 패턴이 있어 평평한 표면과 고르지 않은/굴곡진 표면에 적합합니다."
이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.
특징
- 자동차 진공패드 – 차체공장 부문 문제 해결 및 해당 응용분야의 산업 표준 지원.
- 블랙 니트릴 PVC, 경도 60(A), 무실리콘. 자동차산업 분야에서 비용 효율적인 양호한 성능을 제공하는 내구성이 높은 재질.
- 매우 고르지 않거나 굴곡진 흡착물 표면의 동적 팬들링을 위한 원형 다단 벨로즈 타입 진공패드.
- 유사한 진공패드에 비해 수평력에 대한 매우 양호한 안정성 및 저항력.
- 매우 높은 스트로크, 양호한 레벨 완충 기능.
- 고르지 않거나 얇은 시트 부품을 변형이나 흠이 나지 않게 핸들링할 수 있음.
- 건조한 표면뿐만 아니라 유분이 묻어 있는 시트에도 사용 가능.
- 립의 마찰 패턴으로 미끄러짐 방지.
- 먼지 및 이물질 위에서도 더 좋은 씰링을 제공하는 넓은 씰링 표면.
- 작동 진공압이 낮아 리프트 자체에 여유로운 공압력을 제공할 수 있음.
- 피팅 선택사양: 진공패드에는 사출 제작된 알루미늄 인서트가 내장되어 자체 피팅 솔루션을 사용하거나 Piab(파이아브)의 아홉(9) 가지 선택사양중 하나 사용.