Suction cup BGX family - 1
품목 번호: S.BGX

Suction cup BGX family

BGX 진공패드는 얇은 비닐팩을 피킹할 수 있도록 특수 개발되었습니다. 얇은 립 부위는 낮은 진공도에서도 뛰어난 씰링 기능을 제공합니다. 진공패드는 직접적인 식품 접촉이 가능한 FDA 및 EU 승인 블루 실리콘을 사용하여 만들어졌으며, 고온 및 저온 제품의 사용에 모두 적합합니다. 하나...
더 읽기

이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.

특징

  • 얅은 비닐팩 피킹에 최적입니다.
  • 얇은 립 부위는 낮은 진공도에서도 뛰어난 씰링 기능을 제공합니다.
  • 하나의 피스로 된 진공패드는 고속/중속의 로봇 응용분야에서 안전하고 안정적인 제품 홀딩 기능을 제공합니다.
  • 다수의 벨로즈 디자인은 높이가 다르고 균일하지 않은 표면에 적합합니다.
  • 실리콘 소재는 FDA 21 CFR 177.2600 및 EU 1935/2004를 준수합니다.
  • 고온 및 저온의 응용분야 모두에 적합합니다.
  • 전자상거래, FMCG, 이차 식품 피킹, 패션, 기타 산업에의 개별적 적용을 위한 조합구성이 가능합니다.