Suction Cup F - Bag Opening family - 1
품목 번호: S.F

Suction Cup F - Bag Opening family

파이아브(Piab)의 파우치 오프닝 진공패드들은 파우치와 종이 및 플라스틱 필름과 같은 얇고 섬세한 재료를 안전하게 취급할 수 있도록 설계되었습니다. FDA 승인 식품 등급 실리콘으로 제작되어 넓은 온도 범위에서 안전한 식품 접촉과 신뢰할 수 있는 성능을 보장합니다. 진공패드는 얇고 순응하는 립과 영리한 클리트 패턴을 특징으로 하여 재료 손상을 방지하는 동시에 양력을 향상시킵니다. 다양한 크기로 제공되는 진공패드는 백 충전 및 민감한 자재 취급 응용 분야에서 최적의 성능을 제공합니다.

이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.

특징

  • 파우치 취급을 위한 설계 – 폼 필 씰(form-fill-seal) 기계 및 파우치 주입 스테이션에 이상적입니다.
  • 실리콘 소재는 FDA 21 CFR 177.2600 및 EU 1935/2004를 준수합니다.
  • 얇고 순응적인 립 – 재료가 빨려 들어가거나 손상되는 것을 방지합니다.
  • 영리한 클리트 패턴 – 섬세한 재료를 보호하면서 양력을 향상시킵니다.
  • 민감한 재료 처리 – 종이, 플라스틱 필름 및 기타 얇은 시트에 적합합니다.
  • 넓은 온도 범위 – 다양한 조건에서 안정적인 성능을 보장합니다.
  • 다양한 크기로 제공 – 다양한 응용 분야에 최적화되었습니다.