제안

카테고리

제품

내용

Suction Cup PAB family - 1
품목 번호: S.PAB

Suction Cup PAB family

PAB(Piab Automotive Bellows)는 자동차 차체공장 응용분야의 얇은 금속판용으로 설계되었습니다. 평평한 표면 및 평평하지 않거나 굴곡진 표면에 적합합니다. 또한 레벨 완충이 필요한 분야, 예를 들면 판 개별 이송 응용분야에 적합합니다.유분이 없는 부품과 기름 묻은 부품...
더 읽기

이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.

특징

  • 자동차 진공패드 – 차체공장 부문 문제 해결 및 해당 응용분야의 산업 표준 지원.
  • 블랙 니트릴 PVC, 경도 60(A), 무실리콘. 자동차산업 분야에서 비용 효율적인 양호한 성능을 제공하는 내구성이 높은 재질.
  • 평면 및 고르지 않은/곡면 금속 시트 부품의 취급을 위한 원형 벨로즈 타입 진공 패드.
  • 수평력에 대한 양호한 안정성 및 저항력.
  • 높은 레벨 완충.
  • 고르지 않거나 얇은 시트 부품을 변형이나 흠이 나지 않게 핸들링할 수 있음.
  • 건조한 표면뿐만 아니라 유분이 묻어 있는 시트에도 사용 가능.
  • 허브 및 립의 마찰 패턴으로 미끄러짐 방지.
  • 먼지 및 이물질 위에서도 더 좋은 씰링을 제공하는 넓은 씰링 표면.
  • 작동 진공압이 낮아 리프트 자체에 여유로운 공압력을 제공할 수 있음.
  • 피팅 선택사양: 진공패드에는 사출 제작된 알루미늄 인서트가 내장되어 자체 피팅 솔루션을 사용하거나 Piab(파이아브)의 아홉(9) 가지 선택사양중 하나 사용.