Suction Cup PAOB family - 1
품목 번호: S.PAOB

Suction Cup PAOB family

"PAOB(Piab Automotive Oval Bellows) 디자인은 자동차산업에서 차체 부품의 경우 등과 같이 돔형 및 평평한 표면의 직사각형 흡착물에 적합합니다.PAOB 진공패드는 유분이 없는 표면과 유분이 묻은 표면용으로 설계되었으며 높이 차이가 있는 흡착물을 핸들링할 수 있습니다."

이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.

특징

  • 자동차 진공패드 – 차체공장 부문 문제 해결 및 해당 응용분야의 산업 표준 지원.
  • 블랙 니트릴 PVC, 경도 60(A), 무실리콘. 자동차산업 분야에서 비용 효율적인 양호한 성능을 제공하는 내구성이 높은 재질.
  • 강화 리브 및 플레이트와 같은 직사각형 금속판 부품의 동적 핸들링을 위한 타원형 벨로즈 타입 진공패드.
  • 양호한 안정성과 고유의 이동이 거의 없음.
  • 높은 레벨 완충.
  • 고르지 않거나 얇은 시트 부품을 변형이나 흠이 나지 않게 핸들링할 수 있음.
  • 건조한 표면뿐만 아니라 유분이 묻어 있는 시트에도 사용 가능.
  • 허브 및 립의 마찰 패턴으로 미끄러짐 방지.
  • 먼지 및 이물질 위에서도 더 좋은 씰링을 제공하는 넓은 씰링 표면.
  • 작동 진공압이 낮아 리프트 자체에 여유로운 공압력을 제공할 수 있음.
  • 피팅 선택사양: 진공패드에는 사출 제작된 알루미늄 인서트가 내장되어 자체 피팅 솔루션을 사용하거나 Piab(파이아브)의 아홉(9) 가지 선택사양중 하나 사용.