변형
0213190
0213196
0213202
0213344
0213353
0213358
0213396
0213468
0213469
0213478
0213741
0213750
0213751
0213752
0213753
0214360
0214354
0214356
특징
- 기본형으로 조는 스프루/부품을 더 잘 잡기 위하여 마디 패턴의 조 표면으로 구성됩니다.
- 싱글 액션 스프링 리턴 기능.
- SAS의 모듈식 EOAT/그리퍼 시스템과 완벽 호환됩니다.
- 아노다이징 마감 처리.
- 요구사항 – 최대공기압력은 87 psi (6 bar).
- 요구사항 – 여과된 건조한 공기.