GRZ 10-12 NPC-N8 스프루/부품 플라이어, 니트릴 패드의 조 및 NPN 센서 플러그 장착 - 1
GRZ 10-12 NPC-N8 스프루/부품 플라이어, 니트릴 패드의 조 및 NPN 센서 플러그 장착 - 2
품목 번호: 0213766
15 변형

GRZ 10-12 NPC-N8 스프루/부품 플라이어, 니트릴 패드의 조 및 NPN 센서 플러그 장착

로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

변형

  • GRZ 10-12 스프루/부품 플라이어, 마디 패턴의 조 장착
    0213191
  • GRZ 10-12 ST 스프루/부품 플라이어, 톱니 모양의 조 장착
    0213197
  • GRZ 10-12 NP 스프루/부품 플라이어, 니트릴 패드의 조 장착
    0213203
  • GRZ 10-12 C-P 스프루/부품 플라이어, 마디 패턴의 조 및 PNP 센서 장착
    0213397
  • GRZ 10-12 C-P8 스프루/부품 플라이어, 마디 패턴의 조 및 PNP 센서 플러그 장착
    0213398
  • GRZ 10-12 C-N 스프루/부품 플라이어, 마디 패턴의 조 및 NPN 센서 장착
    0213399
  • GRZ 10-12 C-N8 스프루/부품 플라이어, 마디 패턴의 조 및 NPN 센서 플러그 장착
    0213418
  • GRZ 10-12 STC-P 스프루/부품 플라이어, 톱니 모양의 조 및 PNP 센서 장착
    0213742
  • GRZ 10-12 STC-P8 스프루/부품 플라이어, 톱니 모양의 조 및 PNP 센서 플러그 장착
    0213743
  • GRZ 10-12 STC-N 스프루/부품 플라이어, 톱니 모양의 조 및 NPN 센서 장착
    0213744
  • GRZ 10-12 STC-N8 스프루/부품 플라이어, 톱니 모양의 조 및 NPN 센서 플러그 장착
    0213745
  • GRZ 10-12 NPC-P 스프루/부품 플라이어, 니트릴 패드의 조 및 PNP 센서 장착
    0213754
  • GRZ 10-12 NPC-P8 스프루/부품 플라이어, 니트릴 패드의 조 및 PNP 센서 플러그 장착
    0213755
  • GRZ 10-12 NPC-N 스프루/부품 플라이어, 니트릴 패드의 조 및 NPN 센서 장착
    0213765
  • GRZ 10-12 NPC-N8 스프루/부품 플라이어, 니트릴 패드의 조 및 NPN 센서 플러그 장착
    0213766

특징

  • 기본형으로 조는 스프루/부품을 더 잘 잡기 위하여 마디 패턴의 조 표면으로 구성됩니다.
  • 싱글 액션 스프링 리턴 기능.
  • SAS의 모듈식 EOAT/그리퍼 시스템과 완벽하게 호환됩니다.
  • 아노다이징 마감 처리.
  • 요구사항 – 최대공기압력은 87 psi (6 bar).
  • 요구사항 – 여과된 건조한 공기.