GRZ 20-16 C-P 스프루/부품 플라이어, 구멍이 있는 조오 및 PNP 센서 장착 - 1
품목 번호: 0213437
21 변형

GRZ 20-16 C-P 스프루/부품 플라이어, 구멍이 있는 조오 및 PNP 센서 장착

로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

변형

  • GRZ 20-16 스프루/부품 플라이어, 구멍이 있는 조 장착
    0213192
  • GRZ 20-16 ST 스프루/부품 플라이어, 톱니 모양의 조 장착
    0213198
  • GRZ 20-16 NP 스프루/부품 플라이어, 니트릴 패드의 조 장착
    0213204
  • GRZ 20-16 LT 스프루/부품 플라이어, 구멍을 가진 긴 마디 패턴의 조 장착
    0213209
  • GRZ 20-16 C-P 스프루/부품 플라이어, 구멍이 있는 조오 및 PNP 센서 장착
    0213437
  • GRZ 20-16 C-P8 스프루/부품 플라이어, 구멍을 가진 조 및 PNP 센서 플러그 장착
    0213462
  • GRZ 20-16 C-N 스프루/부품 플라이어, 구멍을 가진 조 및 NPN 센서 장착
    0213463
  • GRZ 20-16 C-N8 스프루/부품 플라이어, 구멍을 가진 조 및 NPN 센서 플러그 장착
    0213465
  • GRZ 20-16 LCT-N 스프루/부품 플라이어, 긴 마디 패턴의 조 및 NPN 센서 장착
    0213773
  • GRZ 20-16 LCT-N8 스프루/부품 플라이어, 긴 마디 패턴의 조 및 NPN 센서 플러그 장착
    0213992
  • GRZ 20-16 LCT-P 스프루/부품 플라이어, 긴 마디 패턴의 조 및 PNP 센서 장착
    0213771
  • GRZ 20-16 LCT-P8 스프루/부품 플라이어, 긴 마디 패턴의 조 및 PNP 센서 플러그 장착
    0213772
  • GRZ 20-16 NPC-N 스프루/부품 플라이어, NPN 센서 장착
    0213769
  • GRZ 20-16 NPC-N8 스프루/부품 플라이어, NPN 센서 플러그 장착
    0213770
  • GRZ 20-16 NPC-P 스프루/부품 플라이어, PNP 센서 장착
    0213767
  • GRZ 20-16 NPC-P8 스프루/부품 플라이어, PNP 센서 플러그 장착
    0213768
  • GRZ 20-16 STC-N 스프루/부품 플라이어, 톱니 모양의 조 및 NPN 센서 장착
    0213748
  • GRZ 20-16 STC-N8 스프루/부품 플라이어, 톱니 모양의 조 및 NPN 센서 플러그 장착
    0213749
  • GRZ 20-16 STC-P 스프루/부품 플라이어, 톱니 모양의 조 및 PNP 센서 장착
    0213746
  • GRZ 20-16 STC-P8 스프루/부품 플라이어, 톱니 모양의 조 및 PNP 센서 플러그 장착
    0213747
  • GRZ 20-16 RT Sprue/Parts Plier
    GRZ 20-16 RT

특징

  • 기본 타입 조는 스프루/부품을 더 잘 잡기 위하여 조 페이스에 마디 패턴이 있습니다.
  • 싱글 액션 스프링 리턴 기능.
  • SAS의 모듈식 EOAT/그리퍼 시스템에 완벽히 호환.
  • 아노다이징 처리 마감.
  • 요구사항 – 최대 공기 압력 87 psi (6 bar).
  • 요구사항 – 필터된 건조한 공기.