L04-M3 Male Elbow - 1
품목 번호: 0214514
9 변형

L04-M3 Male Elbow

로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

변형

  • L04-M5-10 4MM 튜브와 M5 수나사 엘보 피팅 10 개
    0212980
  • L04-01S-10 4MM 튜브와 R1/8 수나사 엘보 피팅 10 개
    0212981
  • L04-02S-10 Male Elbow
    0214513
  • L04-M3 Male Elbow
    0214514
  • L06-M5-10 6MM 튜브와 M5 수나사 엘보 피팅 10 개
    0212982
  • L06-01S-10 6MM 튜브와 R1/8 수나사 엘보 피팅 10 개
    0212983
  • L06-02S-10 6MM 튜브와 R1/4 수나사 엘보 피팅 10 개
    0212984
  • L08-01S-10 8MM 튜브와 R1/8 수나사 엘보 피팅 10 개
    0212985
  • L08-02S-10 8MM 튜브와 R1/4 수나사 엘보 피팅 10 개
    0212986

특징

  • FEP, PFA, nylon, soft nylon, 및 polyurethane 튜브
  • 유체: 공기, 물
  • 작동압력범위: -100kPa~1MPa
  • 릴리스 칼라로 튜브 손상없이 튜브를 쉽게 제거 가능
  • 이 제품은 음용수 시스템용이 아님
  • 기본 암나사 나사선 적합: BSP, BSPT, G, Rc
  • * 10개 한 팩으로 판매