GGE 14-120 엘보 그리퍼 암 - 1
품목 번호: 0213108
4 변형

GGE 14-120 엘보 그리퍼 암

로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

변형

  • GGE 10-90 엘보 그리퍼 암
    0213107
  • GGE 14-120 엘보 그리퍼 암
    0213108
  • GGE 30-200 엘보 그리퍼 암
    0213110
  • GGE 20-150 엘보 그리퍼 암
    0213109

특징

  • 진공패드를 취부 클램프로 확장 및 취부합니다.
  • 퀵터치 공압 호스 커넥터용 측면 포트.
  • 부품에 각도를 조절하기 위한 위부분 브라켓.
  • 샤프트를 클램핑할 때, M5 클램핑 나사에 최대 권장 토크는 50 in-lbs (5.6 N-m)입니다.
  • 강한 강도의 응용분야를 위한 원피스 암.
  • "그린" EOAT 응용분야.